Référence des composants

Ébavurage précis

Pince de préhension | Composants

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
Task & Solution

Les solutions d'Assatec Robotics redéfinissent l'ébavurage de précision avec un robot Fanuc M-800 combiné à notre préhenseur pneumatique GP430NC-C. Grâce à l'utilisation d'une programmation avancée de CAO à trajectoire et d'un capteur de force, le système robotique s'adapte à des tubes de différentes tailles et de différents types, garantissant ainsi une pression uniforme et des résultats précis à chaque fois.


Notre série de pinces parallèles robustes à 2 mâchoires convainc par :

  • IP40
  • 10 millions de cycles sans entretien
  • Une construction compacte
  • Guidage éprouvé par rainures en T pour une sécurité maximale du processus
  • Dispositif de sécurité à ressort pour maintenir la force de préhension même en cas de panne pneumatique
Faits saillants et données techniques
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message